Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm

Parent Art.Nr. cxmOID15138
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteilabschnitt 3fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
D2-3 110RW reinweiß; RAL 9010 300 mm 6194184
1 Stück 6,20 € Preis / 1 Stück
Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm
Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm

Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm

Art.Nr. 6194184

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 300 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

D2-3 110RW / 6194184, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen