Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 210 mm

Art.Nr. 6194141

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteilabschnitt 2fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
D2-2 210RW reinweiß; RAL 9010 300 mm 6194141
1 Stück 7,10 € Preis / 1 Stück
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 210 mm
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 210 mm

Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 210 mm

Art.Nr. 6194141

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen