Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Art.Nr. 6194133

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteilabschnitt 2fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
D2-2 170RW reinweiß; RAL 9010 300 mm 6194133
1 Stück 6,30 € Preis / 1 Stück
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Art.Nr. 6194133

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 300 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

D2-2 170RW / 6194133, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen