Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm

Parent Art.Nr. cxmOID15135
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteilabschnitt 1-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
D2-1 130RW reinweiß; RAL 9010 300 mm 6194044
1 Stück 5,15 € Preis / 1 Stück
Oberteil für 1-fach Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm
Oberteil für 1-fach Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm

Oberteil für 1-fach Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm

Art.Nr. 6194044

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 300 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

D2-1 130RW / 6194044, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen