Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7

Parent Art.Nr. cxmOID14538
  • WDK-MD Minikanal mit Scharnieroberteil
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Minikanal .

Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WDKMD7RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 12,5 mm 7 mm 6150276
2 m 3,35 € Preis / 1 m
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7

Art.Nr. 6150276

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel mit Filmscharnier
Befestigungsart selbstklebend
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,5 mm
Höhe 7 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen