Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD17

Parent Art.Nr. cxmOID14544
  • WDK-MD Minikanal mit Scharnieroberteil
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.

Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKMD17RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 17 mm 17 mm 6150292
2 m 4,60 € Preis / 1 m
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD17
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD17

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD17

Art.Nr. 6150292

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel mit Filmscharnier
Befestigungsart selbstklebend
für Kabeldurchmesser '' mm
für Kanal-Abmessung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt '' mm²
Nutzquerschnitt '' cm²
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
Transparent ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 17 mm
Höhe 17 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen