Minikanal mit Klebefolie M7

Art.Nr. 6150071

  • WDK-M Minikanal
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Minikanal .

Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WDKM7 verkehrsweiß; RAL 9016 2000 mm 7,5 mm 7 mm 6150071
2 m 2,75 € Preis / 1 m
Minikanal mit Klebefolie M7
Minikanal mit Klebefolie M7

Minikanal mit Klebefolie M7

Art.Nr. 6150071

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel ohne
Befestigungsart selbstklebend
für Kabeldurchmesser 4 - 5,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 7,5 mm
Höhe 7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen