Flachwinkelhaube

Parent Art.Nr. cxmOID15091
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HF60090RW reinweiß; RAL 9010 60 mm 129 mm 6192920
2 Stück 12,00 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6192920

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 90
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 129 mm
Breite 94 mm
Höhe 60 mm
Maß H 90 mm
Maß a 129 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HF60090RW / 6192920, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HF 60090 / cxmOID15091, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HF 60090 / cxmOID15091, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HF 60090 / cxmOID15091, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen