Außeneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID15042
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausseneckhaube zur Richtungsänderung der WDK Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HA60060RW reinweiß; RAL 9010 100 mm 6192319
2 Stück 14,10 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6192319

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß a 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HA60060RW / 6192319, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HA 60060 / cxmOID15042, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HA 60060 / cxmOID15042, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HA 60060 / cxmOID15042, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen