Kanal, Typ WDK 60230

Parent Art.Nr. cxmOID15177
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Geräteeinbau mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK60230RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 230 mm 60 mm 6191274
8 m 36,00 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60230
Kanal, Typ WDK 60230

Kanal, Typ WDK 60230

Art.Nr. 6191274

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 62
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 52
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 3
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10794 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 230 mm
Höhe 60 mm
WDK60230CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 230 mm 60 mm 6021891
8 m 36,00 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60230
Kanal, Typ WDK 60230

Kanal, Typ WDK 60230

Art.Nr. 6021891

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 62
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 52
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 3
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10794 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 230 mm
Höhe 60 mm
WDK60230LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 230 mm 60 mm 6027180
8 m 36,00 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60230
Kanal, Typ WDK 60230

Kanal, Typ WDK 60230

Art.Nr. 6027180

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 62
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 52
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 3
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10794 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 230 mm
Höhe 60 mm
WDK60230GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 230 mm 60 mm 6022057
8 m 36,00 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60230
Kanal, Typ WDK 60230

Kanal, Typ WDK 60230

Art.Nr. 6022057

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 62
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 52
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 3
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10794 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 230 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK60230RW / 6191274, 0.11MB, pdf
Download
WDK60230CW / 6021891, 0.11MB, pdf
Download
WDK60230LGR / 6027180, 0.11MB, pdf
Download
WDK60230GR / 6022057, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf