Inneneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID15197
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HI60230RW reinweiß; RAL 9010 130 mm 6192092
2 Stück 21,65 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6192092

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 230
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 130 mm
Breite 230 mm
Höhe 60 mm
Maß H 230 mm
Maß a 130 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen