Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID15113
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE60130RW 130 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 130 mm 61 mm 6193315
10 Stück 4,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6193315

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 130
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe -
Kanaltiefe 60 mm
Oberfläche -
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße -
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
Maß H 130 mm
Maß a 130 mm
Maß b 61 mm
WDK HE60130CW 130 mm 60 mm cremeweiß; RAL 9001 130 mm 61 mm 6162835
10 Stück 4,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6162835

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 130
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe -
Kanaltiefe 60 mm
Oberfläche -
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße -
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
Maß H 130 mm
Maß a 130 mm
Maß b 61 mm
WDK HE60130LGR 130 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 130 mm 61 mm 6183832
10 Stück 4,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6183832

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 130
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 60 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
Maß H 130 mm
Maß a 130 mm
Maß b 61 mm
WDK HE60130GR 130 mm 60 mm steingrau; RAL 7030 130 mm 61 mm 6022529
10 Stück 4,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6022529

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 130
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe -
Kanaltiefe 60 mm
Oberfläche -
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße -
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
Maß H 130 mm
Maß a 130 mm
Maß b 61 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen