Flachwinkelhaube

Parent Art.Nr. cxmOID15092
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HF60110RW reinweiß; RAL 9010 60 mm 149 mm 6192939
2 Stück 12,90 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6192939

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 110
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 149 mm
Breite 110 mm
Höhe 60 mm
Maß H 110 mm
Maß a 149 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HF60110RW / 6192939, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen