Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID14978
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WDK HE40090RW 90 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 90 mm 40 mm 6193234
10 Stück 3,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6193234

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 90
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 40 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
Maß H 90 mm
Maß a 90 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40090CW 90 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 90 mm 40 mm 6162614
10 Stück 3,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6162614

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 90
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 40 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
Maß H 90 mm
Maß a 90 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40090LGR 90 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 90 mm 40 mm 6183743
10 Stück 3,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6183743

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 90
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 40 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
Maß H 90 mm
Maß a 90 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40090GR 90 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 90 mm 40 mm 6021506
10 Stück 3,60 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6021506

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 90
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 40 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
Maß H 90 mm
Maß a 90 mm
Maß b 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen