Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID14977
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE40060RW 60 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 60 mm 40 mm 6193226
10 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6193226

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 60 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40060CW 60 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 60 mm 40 mm 6162606
10 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6162606

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 60 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40060LGR 60 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 60 mm 40 mm 6183735
10 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6183735

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 60 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40060GR 60 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 60 mm 40 mm 6021492
10 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6021492

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 60 mm
Maß b 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf