Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID14979
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE40110RW 110 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 110 mm 40 mm 6193242
10 Stück 4,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6193242

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 110
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe -
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche -
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße -
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
Maß H 110 mm
Maß a 110 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40110CW 110 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 110 mm 40 mm 6162622
10 Stück 4,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6162622

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 110
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe -
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche -
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße -
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
Maß H 110 mm
Maß a 110 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40110LGR 110 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 110 mm 40 mm 6183751
10 Stück 4,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6183751

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 110
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
Maß H 110 mm
Maß a 110 mm
Maß b 40 mm
WDK HE40110GR 110 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 110 mm 40 mm 6021514
10 Stück 4,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6021514

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 110
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe -
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche -
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße -
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
Maß H 110 mm
Maß a 110 mm
Maß b 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen