Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID14858
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE30045RW 45 mm 30 mm reinweiß; RAL 9010 45 mm 30 mm 6193196
10 Stück 3,05 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6193196

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 30 x 45
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 30 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
Maß H 45 mm
Maß a 45 mm
Maß b 30 mm
WDK HE30045CW 45 mm 30 mm cremeweiß; RAL 9001 45 mm 30 mm 6162584
10 Stück 3,05 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6162584

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 30 x 45
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 30 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
Maß H 45 mm
Maß a 45 mm
Maß b 30 mm
WDK HE30045LGR 45 mm 30 mm lichtgrau; RAL 7035 45 mm 30 mm 6183700
10 Stück 3,05 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6183700

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 30 x 45
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 30 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
Maß H 45 mm
Maß a 45 mm
Maß b 30 mm
WDK HE30045GR 45 mm 30 mm steingrau; RAL 7030 45 mm 30 mm 6158803
10 Stück 3,05 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6158803

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 30 x 45