Flachwinkelhaube

Parent Art.Nr. cxmOID14835
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HF25040RW reinweiß; RAL 9010 25 mm 63 mm 6192793
4 Stück 4,35 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6192793

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 25 x 40
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 25 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 63 mm
Breite 40 mm
Höhe 25 mm
Maß H 40 mm
Maß a 63 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HF25040RW / 6192793, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HF 25040 / cxmOID14835, 0.09MB, pdf
Download
WDK/HF 25040 / cxmOID14835, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen