Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID20013
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE20050RW 50 mm 20 mm reinweiß; RAL 9010 50 mm 20 mm 6154557
10 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6154557

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 50
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 50 mm
Höhe 20 mm
Maß H 50 mm
Maß a 50 mm
Maß b 20 mm
WDK HE20050CW 50 mm 20 mm cremeweiß; RAL 9001 50 mm 20 mm 6153674
10 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6153674

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 50
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 50 mm
Höhe 20 mm
Maß H 50 mm
Maß a 50 mm
Maß b 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE20050RW / 6154557, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE20050CW / 6153674, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen