Flachwinkelhaube

Parent Art.Nr. cxmOID14726
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HF20020RW reinweiß; RAL 9010 17,5 mm 38 mm 6192777
4 Stück 1,20 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6192777

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 38 mm
Breite 20 mm
Höhe 17,5 mm
Maß H 20 mm
Maß a 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HF20020RW / 6192777, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen