Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID20011
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE20020RW 17 mm 17 mm reinweiß; RAL 9010 17 mm 18 mm 6193129
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6193129

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Breite 17 mm
Höhe 17 mm
Maß H 20 mm
Maß a 17 mm
Maß b 18 mm
WDK HE20020CW 17 mm 17 mm cremeweiß; RAL 9001 17 mm 18 mm 6162509
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6162509

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Breite 17 mm
Höhe 17 mm
Maß H 20 mm
Maß a 17 mm
Maß b 18 mm
WDK HE20020LGR 17 mm 17 mm lichtgrau; RAL 7035 17 mm 18 mm 6183611
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6183611

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Breite 17 mm
Höhe 17 mm
Maß H 20 mm
Maß a 17 mm
Maß b 18 mm
WDK HE20020GR 17 mm 17 mm steingrau; RAL 7030 17 mm 18 mm 6158706
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6158706

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Breite 17 mm
Höhe 17 mm
Maß H 20 mm
Maß a 17 mm
Maß b 18 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download