Kanal, Typ WDK 100130

Parent Art.Nr. cxmOID16292
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 100 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK100130RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 130 mm 100 mm 6191347
8 m 39,90 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 100130
Kanal, Typ WDK 100130

Kanal, Typ WDK 100130

Art.Nr. 6191347

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 61
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 51
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10717 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 100 mm
WDK100130CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 130 mm 100 mm 6026273
8 m 39,90 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 100130
Kanal, Typ WDK 100130

Kanal, Typ WDK 100130

Art.Nr. 6026273

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 61
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 51
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10717 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 100 mm
WDK100130LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 130 mm 100 mm 6027245
8 m 39,90 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 100130
Kanal, Typ WDK 100130

Kanal, Typ WDK 100130

Art.Nr. 6027245

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 61
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 51
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10717 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 100 mm
WDK100130GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 130 mm 100 mm 6026281
8 m 39,90 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 100130
Kanal, Typ WDK 100130

Kanal, Typ WDK 100130

Art.Nr. 6026281

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 61
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 51
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 47
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 10717 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK100130RW / 6191347, 0.10MB, pdf
Download
WDK100130CW / 6026273, 0.11MB, pdf
Download
WDK100130LGR / 6027245, 0.11MB, pdf
Download
WDK100130GR / 6026281, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

8 Produkte