Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID14616
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE10030RW 32 mm 10 mm reinweiß; RAL 9010 32 mm 11 mm 6154522
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6154522

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 10 x 30
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 10 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 11 mm
Breite 32 mm
Höhe 10 mm
Maß H 30 mm
Maß a 32 mm
Maß b 11 mm
WDK HE10030CW 32 mm 10 mm cremeweiß; RAL 9001 32 mm 11 mm 6153607
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6153607

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 10 x 30
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 10 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 11 mm
Breite 32 mm
Höhe 10 mm
Maß H 30 mm
Maß a 32 mm
Maß b 11 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE10030RW / 6154522, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE10030CW / 6153607, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen