Stoßstellenabdeckung

Parent Art.Nr. cxmOID14570
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Stoßstellenabdeckung zur einwandfreien Verbindung der Kanalsegmente.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HS10020RW reinweiß; RAL 9010 6154026
10 Stück 1,10 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenabdeckung
Stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung

Art.Nr. 6154026

Technische Daten

Ausführung Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart aufrastbar
Form symmetrisch
Halogenfrei nein
Oberteilbreite 14 mm
Kanaltiefe 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 14 mm
Breite 22 mm
Höhe 10 mm
Maß a 22 mm
Maß b 14 mm
Maß H 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen