Inneneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID14578
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HI10020RW reinweiß; RAL 9010 30 mm 6154328
4 Stück 1,20 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6154328

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 10 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 10 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 20 mm
Höhe 10 mm
Maß H 20 mm
Maß a 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen