Tragschiene

Art.Nr. 1115057

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • RoHS conform

G-Schiene G32 nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50035).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2064 GTP 2M 2000 mm ungelocht 1115057
2 m 868,90 € Preis / 100 m
Tragschiene
Tragschiene

Tragschiene

Art.Nr. 1115057

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen G-Schiene
Materialstärke 1,5 mm
Bund 20 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 32 mm
Höhe 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2064 GTP 2M / 1115057
Download
Downloads

Datenblatt

2064 GTP 2M / 1115057, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download