Tragschiene gelocht GTP

Art.Nr. 1115065

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • RoHS conform

G-Schiene G32 nach DIN EN 50035 (früher DIN 46277 Teil 1) Tragschienenbreite 32 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2064 GTPL 2M 2000 mm gelocht 1115065
2 m 1.038,35 € Preis / 100 m
Tragschiene gelocht GTP
Tragschiene gelocht GTP

Tragschiene gelocht GTP

Art.Nr. 1115065

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen G-Schiene
Materialstärke 1,5 mm
Bund 20 m
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 32 mm
Höhe 15 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2064 GTPL 2M / 1115065
Download
Downloads

Datenblatt

2064 GTPL 2M / 1115065, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download