Hutprofilschiene, gelocht GTPL

Art.Nr. 1115669

  • Schlitzweite 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 2M GTPL 2000 mm gelocht 1115669
2 m 666,60 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, gelocht GTPL
Hutprofilschiene, gelocht GTPL

Hutprofilschiene, gelocht GTPL

Art.Nr. 1115669

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2069 2M GTPL / 1115669
Download
Downloads

Datenblatt

2069 2M GTPL / 1115669, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen