Verdrahtungskanal, Typ LKV 37025

Art.Nr. 6178305

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKV 37025 steingrau; RAL 7030 2000 mm 25 mm 37,5 mm 6178305
32 m 3,60 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LKV 37025
Verdrahtungskanal, Typ LKV 37025

Verdrahtungskanal, Typ LKV 37025

Art.Nr. 6178305

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 37,5 mm
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 25 mm
Höhe 37,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Verdrahtungskanal-Systeme mit Zubehör LKV;LKV/N, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte