SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D

Parent Art.Nr. cxmOID59409
  • Sockelleistenkanal, Kanaltiefe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung und eingefärbten elastischen Anschlusslippen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKL-50DRW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6199103
2 m 7,90 € Preis / 1 m
SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D
SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D

SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D

Art.Nr. 6199103

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanaltiefe 20 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der festen Trennwände 1
Bodenlochung mit Bodenlochung
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 50 mm
SKL-50DBU 2000 mm buche 6199109
2 m 11,20 € Preis / 1 m
SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D
SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D

SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D

Art.Nr. 6199109

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanaltiefe 20 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der festen Trennwände 1
Bodenlochung mit Bodenlochung
Dekor Buche
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SKL-50DRW / 6199103, 0.11MB, pdf
Download
SKL-50DBU / 6199109, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen