Geräteträger

Parent Art.Nr. cxmOID59495
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteträgersystem für alle SKL-Kanäle, bestückbar mit allen Modul 45-Einbaugeräten.

2fach, leer, bestückbar mit Modul 45-Geräten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKL-45 DRW reinweiß; RAL 9010 6199461
1 Stück 19,30 € Preis / 1 Stück
Geräteträger
Geräteträger

Geräteträger

Art.Nr. 6199461

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät Standard
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 137 mm
Höhe 48 mm
Kanaltiefe 20 mm
SKL-45 DBU buche 6199467
1 Stück 34,45 € Preis / 1 Stück
Geräteträger
Geräteträger

Geräteträger

Art.Nr. 6199467

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Bestückung ohne
Dekor Buche
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät Standard
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 137 mm
Höhe 48 mm
Kanaltiefe 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SKL-45 DRW / 6199461, 0.10MB, pdf
Download
SKL-45 DBU / 6199467, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download