Geräteeinbaukanal, Pultkanal

Parent Art.Nr. cxmOID157243
  • GEK-S Pultkanal
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
  • Wandmontage

GEK-S Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung zur Installation an Arbeitstischen etc. geeignet. Die Sichtflächen der lackierten GEK-S Geräteeinbaukanäle sind foliiert. Der Kanalsystem verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEK-SA133110RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6282700
2 m 64,60 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal, Pultkanal
Geräteeinbaukanal, Pultkanal

Geräteeinbaukanal, Pultkanal

Art.Nr. 6282700

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung asymetrisch
Ausführung Rückwand (Innenseite) mit Rastnasen
Bauform rechteckig ja
Befestigungsart schraubbar
Bodenlochung mit Bodenlochung
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanaltiefe 133 mm
Kanalhöhe 110 mm
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 9950 mm²
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 133 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GEK-SA133110RW / 6282700, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.74MB, pdf
Download
Der Pultkanal, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

16 Produkte