Geräteeinbaudose, 1fach

Art.Nr. 6288610 | EAN 4012195148678

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71GD6 eisengrau; RAL 7011 6288610
5 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose, 1fach
Geräteeinbaudose, 1fach

Geräteeinbaudose, 1fach

Art.Nr. 6288610

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Halogenfrei ja
Mit Anschlussraum ja
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

71GD6 / 6288610, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Der Pultkanal, 0.25MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.65MB, pdf
Download
Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanaltiefe 70 mm, Stahlblech, 0.64MB, pdf
Download
Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80 GKH, Kunststoff halogenfrei, 3.74MB, pdf
Download
Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80 GA, Kanaltiefe 70 mm, Aluminium, 3.74MB, pdf
Download