Flachwinkel fallend

Parent Art.Nr. cxmOID157246
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel fallend zur direkten Wandmontage geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEK-SAFF133110RW reinweiß; RAL 9010 133 mm 6282730
1 Stück 209,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel fallend
Flachwinkel fallend

Flachwinkel fallend

Art.Nr. 6282730

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 110 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 133 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GEK-SAFF133110RW / 6282730, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.74MB, pdf
Download
Der Pultkanal, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GS, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate