Außeneckoberteil Stahlblech

Parent Art.Nr. cxmOID158670
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil zum Verschließen der Außenecken.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AOP3S80RW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6287050
1 Stück 23,20 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Stahlblech
Außeneckoberteil Stahlblech

Außeneckoberteil Stahlblech

Art.Nr. 6287050

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 422 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AOP3S80RW / 6287050, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Der Pultkanal, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GS, 0.03MB, pdf
Download

Zertifikate