Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID157244
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEK-SAA133110RW reinweiß; RAL 9010 6282710
1 Stück 148,75 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6282710

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 100 mm
Höhe 133 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GEK-SAA133110RW / 6282710, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.74MB, pdf
Download
Der Pultkanal, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GS, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate