Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6273940

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GK-IH70210RW reinweiß; RAL 9010 6273940
1 Stück 36,95 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm
Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6273940

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 219 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 0.04MB, pdf