Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279880

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GEK-S.

Ausführung Stahlblech.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GS-OT50RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6279880
2 m 9,45 € Preis / 1 m
Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung
Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279880

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 1.07MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen