Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274243
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GS-A70130RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6277400
2 m 26,10 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm
Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6277400

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) mit Rastnasen
Bauform rechteckig ja
Befestigungsart schraubbar
Bodenlochung mit Bodenlochung
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanaltiefe 70 mm
Kanalhöhe 130 mm
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7480 mm²
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download