Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170
Art.Nr. 6274620 | EAN 4012195847052
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 70x170mm Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 178 mm Höhe 73 mm Länge 212,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH70170RW / 6274620 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH70170RW / 6274620 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-FH70170RW / 6274620 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GK-FH70.. , 2.00MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf