Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Parent Art.Nr. cxmOID298324
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil zum Verschliessen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-OTFRW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6279860
1 Stück 19,20 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung
Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279860

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 76,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-OTFRW / 6279860, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GS, 0.03MB, pdf
Download

Zertifikate