Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID346618
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-IH70170CW cremeweiß; RAL 9001 6274641
1 Stück 31,05 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm
Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274641

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 179 mm
Höhe 155 mm
GK-IH70170LGR lichtgrau; RAL 7035 6274642
1 Stück 31,05 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm
Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274642

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 179 mm
Höhe 155 mm
GK-IH70170RW reinweiß; RAL 9010 6274640
1 Stück 31,05 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm
Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274640

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 179 mm
Höhe 155 mm