Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID273593
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-I70170RW reinweiß; RAL 9010 6274740
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6274740

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GK-I70170CW cremeweiß; RAL 9001 6274741
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6274741

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GK-I70170LGR lichtgrau; RAL 7035 6274742
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6274742

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-I70170RW / 6274740, 0.14MB, pdf
Download
GK-I70170CW / 6274741, 0.14MB, pdf
Download
GK-I70170LGR / 6274742, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate