- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. GK-E70170RW reinweiß; RAL 9010 6274770 1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück Endstück
Art.Nr. 6274770
Technische Daten
Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufschraubbar Geeignet für links/rechts Halogenfrei nein Schnittkaschierung ja Schutzfolie ja Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 175 mm Höhe 73 mm GK-E70170WA weißaluminium; RAL 9006 6274774 1 Stück 14,75 € Preis / 1 Stück Endstück
Art.Nr. 6274774
Technische Daten
Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufschraubbar Geeignet für links/rechts Halogenfrei nein Schnittkaschierung ja Schutzfolie ja Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 175 mm Höhe 73 mm GK-E70170CW cremeweiß; RAL 9001 6274771 1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück Endstück
Art.Nr. 6274771
Technische Daten
Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufschraubbar Geeignet für links/rechts Halogenfrei nein Schnittkaschierung ja Schutzfolie ja Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 175 mm Höhe 73 mm GK-E70170LGR lichtgrau; RAL 7035 6274772 1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück Endstück
Art.Nr. 6274772
Technische Daten
Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufschraubbar Geeignet für links/rechts Halogenfrei nein Schnittkaschierung ja Schutzfolie ja Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 175 mm Höhe 73 mm - 3D Daten
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren