Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID346617
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GK-IH70130CW cremeweiß; RAL 9001 6274441
1 Stück 23,65 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm
Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Art.Nr. 6274441

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 139 mm
Höhe 155 mm
GK-IH70130LGR lichtgrau; RAL 7035 6274442
1 Stück 23,65 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm
Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Art.Nr. 6274442

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 139 mm
Höhe 155 mm
GK-IH70130RW reinweiß; RAL 9010 6274440
1 Stück 23,65 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm
Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Art.Nr. 6274440

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 139 mm
Höhe 155 mm