Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID273592
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-I70130RW reinweiß; RAL 9010 6274540
1 Stück 28,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6274540

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-I70130CW cremeweiß; RAL 9001 6274541
1 Stück 28,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6274541

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-I70130LGR lichtgrau; RAL 7035 6274542
1 Stück 28,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6274542

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-I70130RW / 6274540, 0.13MB, pdf
Download
GK-I70130CW / 6274541, 0.13MB, pdf
Download
GK-I70130LGR / 6274542, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate