Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Parent Art.Nr. cxmOID273029
  • GEK-K-Geräteeinbaukanal, Kanaltiefe 70 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wandmontage
  • Konsolenmontage
  • Spurweite 80 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-70130RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6274500
2 m 21,00 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Art.Nr. 6274500

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanaltiefe 70 mm
Kanalhöhe 130 mm
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-70130CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 6274501
2 m 21,00 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Art.Nr. 6274501

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanaltiefe 70 mm
Kanalhöhe 130 mm
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-70130LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6274502
2 m 21,00 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Art.Nr. 6274502

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanaltiefe 70 mm
Kanalhöhe 130 mm
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen