Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID273584
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-A70130RW reinweiß; RAL 9010 6274510
1 Stück 26,20 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6274510

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-A70130CW cremeweiß; RAL 9001 6274511
1 Stück 26,20 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6274511

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-A70130LGR lichtgrau; RAL 7035 6274512
1 Stück 26,20 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6274512

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-A70130RW / 6274510, 0.11MB, pdf
Download
GK-A70130CW / 6274511, 0.11MB, pdf
Download
GK-A70130LGR / 6274512, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate