T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID273595
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-T70110RW reinweiß; RAL 9010 460 mm 6274360
1 Stück 27,05 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274360

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 110 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
GK-T70110CW cremeweiß; RAL 9001 460 mm 6274361
1 Stück 27,05 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274361

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 110 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
GK-T70110LGR lichtgrau; RAL 7035 460 mm 6274362
1 Stück 27,05 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274362

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 110 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-T70110RW / 6274360, 0.11MB, pdf
Download
GK-T70110CW / 6274361, 0.11MB, pdf
Download
GK-T70110LGR / 6274362, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate