- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. GK-IH70110RW reinweiß; RAL 9010 6274240 1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück Inneneckhaube, variabel
Art.Nr. 6274240
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Form symmetrisch für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Oberteilbreite 0 mm Oberteilbreite 2 0 mm Oberteilbreite 3 0 mm Schutzfolie nein Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich 85 - 95 ° Abmessungen
Länge 145 mm Breite 119 mm Höhe 155 mm GK-IH70110CW cremeweiß; RAL 9001 6274241 1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück Inneneckhaube, variabel
Art.Nr. 6274241
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Form symmetrisch für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Oberteilbreite 0 mm Oberteilbreite 2 0 mm Oberteilbreite 3 0 mm Schutzfolie nein Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich 85 - 95 ° Abmessungen
Länge 145 mm Breite 119 mm Höhe 155 mm GK-IH70110LGR lichtgrau; RAL 7035 6274282 1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück Inneneckhaube, variabel
Art.Nr. 6274282
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Form symmetrisch für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Oberteilbreite 0 mm Oberteilbreite 2 0 mm Oberteilbreite 3 0 mm Schutzfolie nein Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich 85 - 95 ° Abmessungen
Länge 145 mm Breite 119 mm Höhe 155 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen
Zertifikate
Anleitungen und Hilfen